PVDF afdichtingsblokken VSB 8,0 x 20,00 mm zwart
Artikelnr. 903523
Itemdetails PVDF afdichtingsblokken VSB 8,0 x 20,00 mm zwart
- Artikelnr.
- 903523
- Artikel omschrijving
- PVDF afdichtingsblokken VSB 8,0 x 20,00 mm zwart
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Diameter x lengte mm
- 8.0 x 20.00
- Materiaal
- Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892360510
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens PVDF afdichtingsblokken VSB 8,0 x 20,00 mm zwart
PVDF afdichtingsblokken | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +100°C |
Details PVDF afdichtingsblokken VSB 8,0 x 20,00 mm zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- L - Lengte
- d - Binnendiameter
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor niet-toegewezen doorvoeren.
Downloads PVDF afdichtingsblokken VSB 8,0 x 20,00 mm zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen