PVDF afdichtingsblokken VSB 10,0 x 30,00 mm $natur

PVDF afdichtingsblokken VSB 10,0 x 30,00 mm $natur Artikelnr. 11022888
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11022888
Artikel omschrijving
PVDF sealing billets VSB 10.0 x 30.00 mm natural
Kleur
Natuurlijk
Diameter x lengte mm
10.0 x 30.00
Materiaal
Polyamide (PA)
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892542541
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PVDF afdichtingsblokken
Temperatuurbereik -30°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • d - Binnendiameter

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor niet-toegewezen doorvoeren.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible