Schroefplug van roestvrij staal VS-O M63 x 1,5 Artikelnr. 905953
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905953
Artikel omschrijving
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M63 x 1,5
Buiten-Ø mm (ongeveer)
67
Type draad
metrisch
Maat
M63 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
10,0
Hoogte mm
16
Stuk per verpakkingseenheid
2
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378201
Douanetariefnummer
73269098

Technische gegevens

Schroefplug van roestvrij staal
Temperatuurbereik -15°C tot +200°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
      • O-ring: Fluorrubber (FPM)
      • met een O-ring van FPM

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible