Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 11
Artikelnr. 96889
Itemdetails Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 11
- Artikelnr.
- 96889
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 11
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 11
- Schroefdraadlengte mm
- 5,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378041
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 11
Messing vernikkelde schroefstop | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 11
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met een O-ring
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 11
Accessoires
Producten die bij dit product passen