Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 7 Artikelnr. 96763
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96763
Artikel omschrijving
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 7
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 7
Schroefdraadlengte mm
5,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378034
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde schroefstop
Temperatuurbereik -40°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • met een O-ring

Notities

      • Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible