Messing vernikkelde schroefstop VS-O M50 x 1,5
Artikelnr. 92606
Itemdetails Messing vernikkelde schroefstop VS-O M50 x 1,5
- Artikelnr.
- 92606
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde schroefstop VS-O M50 x 1,5
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378119
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Messing vernikkelde schroefstop VS-O M50 x 1,5
Messing vernikkelde schroefstop | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Messing vernikkelde schroefstop VS-O M50 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- met een O-ring
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Messing vernikkelde schroefstop VS-O M50 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen