VMK-SD M32 x 1,5
Artikelnr. 98112
Itemdetails VMK-SD M32 x 1,5
- Artikelnr.
- 98112
- Artikel omschrijving
- VMK-SD M32 x 1,5
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M32 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 15,0 - 22,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 34
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892351358
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens VMK-SD M32 x 1,5
Messing vernikkelde kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar |
Details VMK-SD M32 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- De kwaliteit is vergelijkbaar met een insnijdingsafdichtingsring en garandeert uitgebreide klembereiken.
Downloads VMK-SD M32 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen