Messing vernikkelde trekontlasting ZE M20 x 1,5
Artikelnr. 905879
Itemdetails Messing vernikkelde trekontlasting ZE M20 x 1,5
- Artikelnr.
- 905879
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde trekontlasting ZE M20 x 1,5
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 6,5
- Sleutelmaat mm
- 24
- Hoogte mm
- 11,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892375828
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Messing vernikkelde trekontlasting ZE M20 x 1,5
Messing vernikkelde trekontlasting | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Messing vernikkelde trekontlasting ZE M20 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
- H - Hoogte zonder schroefdraad
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie