Messing vernikkelde schroefstop VS PG 21 Artikelnr. 90625
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90625
Artikel omschrijving
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 21
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 21
Schroefdraadlengte mm
7,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892377846
Douanetariefnummer
74198090

Technical Data

Messing vernikkelde schroefstop
Temperatuurbereik tot +200°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld

Notities

      • Schroefdoppen voor metrische schroefdraad groter dan M63x1,5 zijn op aanvraag verkrijgbaar.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible