Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16
Artikelnr. 90624
Itemdetails Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16
- Artikelnr.
- 90624
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 16
- Schroefdraadlengte mm
- 6,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892377839
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16
Messing vernikkelde schroefstop | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Schroefdoppen voor metrische schroefdraad groter dan M63x1,5 zijn op aanvraag verkrijgbaar.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16
Accessoires
Producten die bij dit product passen