PP-slangkoppeling USK M20 x 1,5 (10 stuks)
Artikelnr. 93463
Itemdetails PP-slangkoppeling USK M20 x 1,5 (10 stuks)
- Artikelnr.
- 93463
- Artikel omschrijving
- PP-slangkoppeling USK M20 x 1,5 (10 stuks)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kleur
- grijs
- Schroefdraadlengte mm
- 13,0
- Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
- 21,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892382871
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technical Data PP-slangkoppeling USK M20 x 1,5 (10 stuks)
PP-slangkoppeling | |
Temperatuurbereik | -10°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details PP-slangkoppeling USK M20 x 1,5 (10 stuks)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polypropyleen (PP)
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Buiswartel voor type PT-S, S-PU en Airflex-K.
- Met een hoge mate van bescherming.
Downloads PP-slangkoppeling USK M20 x 1,5 (10 stuks)
Accessoires
Producten die bij dit product passen