Gegolfde beschermslanghouder USH 42,5 zwart Artikelnr. 93507
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
93507
Artikel omschrijving
Gegolfde beschermslanghouder USH 42,5 zwart
Kleur
zwart
Hoogte mm
59
Geschikt voor slang buitendiameter in-Ø mm
42,5
Breedte mm
60,4
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892382338
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Gegolfde beschermslanghouder
Temperatuurbereik -30°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polycarbonat (PC)
      • met flensbuishouder
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: alkaliën, zwakke zuren, Brandstoffen, alcohol, Minerale oliën

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Buisbevestiging voor HELUcond-beschermingsbuis. Universele, hoogwaardige buisbevestiging met dubbele steunen.
      • Bevestigingsgaten geschikt voor horizontale en verticale railsystemen in schakelkasten.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible