UNI-DICHT-VK-SS
Alle items
Technische gegevens UNI-DICHT-VK-SS
Roestvrij stalen pakkingbus | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details UNI-DICHT-VK-SS
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
Eigenschappen
-
- groot temperatuurbereik
-
- hoge corrosiebestendigheid
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- chemische industrie
-
- Voedsel- en drankindustrie
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het opvullen met inserts gemaakt van TPE of silicone. Voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen of langdurige UV-belasting.
Items UNI-DICHT-VK-SS
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Type draad | Maat | Schroefdraadlengte mm | Sleutelmaat mm |
---|