Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M50 x 1,5
Artikelnr. 904253
Itemdetails Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M50 x 1,5
- Artikelnr.
- 904253
- Artikel omschrijving
- Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M50 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 55
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892361104
- Douanetariefnummer
- 73181900
Technische gegevens Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M50 x 1,5
Roestvrij stalen pakkingbus | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M50 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
Eigenschappen
-
- groot temperatuurbereik
-
- hoge corrosiebestendigheid
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- chemische industrie
-
- Voedsel- en drankindustrie
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het opvullen met inserts gemaakt van TPE of silicone. Voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen of langdurige UV-belasting.