Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M32 x 1,5 Artikelnr. 904251
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904251
Artikel omschrijving
Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M32 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
36
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892361081
Douanetariefnummer
73181900

Technische gegevens

Roestvrij stalen pakkingbus
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303

Eigenschappen

      • groot temperatuurbereik
      • hoge corrosiebestendigheid

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • chemische industrie
      • Voedsel- en drankindustrie
      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het opvullen met inserts gemaakt van TPE of silicone. Voor gebruik in de chemische industrie, bij hoge temperaturen of langdurige UV-belasting.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible