UNI-DICHT-VK-PC PG 16 grijs
Artikelnr. 11019760
Itemdetails UNI-DICHT-VK-PC PG 16 grijs
- Artikelnr.
- 11019760
- Artikel omschrijving
- UNI-DICHT-VK-PC PG 16 grijs
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 16
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Sleutelmaat mm
- 27
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892433184
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens UNI-DICHT-VK-PC PG 16 grijs
PC wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Details UNI-DICHT-VK-PC PG 16 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polycarbonat (PC)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
Notities
-
- Het wartellichaam M20x1.5, onderdeelnummer 11019751, is geschikt voor PG 11 inzetstukken; onderdeelnummer 11019752 is geschikt voor PG 13.5 inzetstukken.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het plaatsen van TPE-afdichtingsinzetstukken
Downloads UNI-DICHT-VK-PC PG 16 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen