UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grijs Artikelnr. 11019759
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11019759
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-VK-PC PG 13,5 grijs
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892433177
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PC wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polycarbonat (PC)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend

Notities

      • Het wartellichaam M20x1.5, onderdeelnummer 11019751, is geschikt voor PG 11 inzetstukken; onderdeelnummer 11019752 is geschikt voor PG 13.5 inzetstukken.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het plaatsen van TPE-afdichtingsinzetstukken

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible