UNI-DICHT-VK-MS PG 13,5 SZ 22 Artikelnr. 904223
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904223
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-VK-MS PG 13,5 SZ 22
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Schroefdraadlengte mm
6,5
Sleutelmaat mm
22
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892360756
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • met TPE-afdichtingsinzetstukken

Eigenschappen

      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • De gland body M20x1.5 (artikelnummer 904212) is uitgerust met inserts PG11; artikelnummer 904213 wordt gebruikt met inserts PG13.5.
      • Artikelnummer 904215 en 904225 hebben een opening van 18mm. Artikelnummer 904216 en 904226 hebben een opening van 21mm.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible