UNI-DICHT-VK-MS PG 9 SZ 17
Artikelnr. 904221
Itemdetails UNI-DICHT-VK-MS PG 9 SZ 17
- Artikelnr.
- 904221
- Artikel omschrijving
- UNI-DICHT-VK-MS PG 9 SZ 17
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 9
- Schroefdraadlengte mm
- 6,0
- Sleutelmaat mm
- 17
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892360732
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens UNI-DICHT-VK-MS PG 9 SZ 17
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details UNI-DICHT-VK-MS PG 9 SZ 17
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- met TPE-afdichtingsinzetstukken
Eigenschappen
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- De gland body M20x1.5 (artikelnummer 904212) is uitgerust met inserts PG11; artikelnummer 904213 wordt gebruikt met inserts PG13.5.
- Artikelnummer 904215 en 904225 hebben een opening van 18mm. Artikelnummer 904216 en 904226 hebben een opening van 21mm.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads UNI-DICHT-VK-MS PG 9 SZ 17
Accessoires
Producten die bij dit product passen