TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1,5 wit

TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1,5 wit Artikelnr. 903948
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
903948
Artikel omschrijving
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1,5 wit
Type draad
metrisch / PG
Maat
M40 x 1,5 / PG 29
Kleur inzetstuk
wit
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892357886
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

TPV afdichtingsinzet
Temperatuurbereik -40°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: thermoplastische vulkanisaten (TPV)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk M20x1,5 (onderdeelnummer 903944) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (onderdeelnummer 90831).
      • Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk M20x1,5 (onderdeelnummer 903945) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (onderdeelnummer 904213).
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • W - Breedte
      • a - Diameter van tapgat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor gebruik met UNI-DICHT gland bodies gemaakt van polyamide of messing.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible