TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 geel
Artikelnr. 903971
Itemdetails TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 geel
- Artikelnr.
- 903971
- Artikel omschrijving
- TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 geel
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M25 x 1,5 / PG 16
- Kleur inzetstuk
- geel
- Kabel-Ø van / tot mm
- 4,0 - 6,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892358111
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 geel
TPE afdichtingselement | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +130°C |
Details TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 geel
Kabelopbouw
-
- Materiaal: thermoplastische elastomeren (TPE)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- De UNI-DICHT afdichtingsinzetstukken M20x1,5 (onderdeelnummer 903961 tot 903965) kunnen alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (onderdeelnummer 90831).
- De UNI-DICHT afdichtingsinzetstukken M20x1,5 (onderdeelnummer 903966 tot 903970) kunnen alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (onderdeelnummer 904213).
- Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk PG21 (onderdeelnummer 903981) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS PG21 (onderdeelnummer 904226).
- Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk M32x1,5 (onderdeelnummer 903981) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (onderdeelnummer 904216).
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met UNI-DICHT-kabelwartelbehuizingen gemaakt van polyamide of messing.