TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1,5 rood

TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1,5 rood Artikelnr. 903970
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
903970
Artikel omschrijving
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1,5 rood
Type draad
metrisch / PG
Maat
M20 x 1,5 / PG 13,5
Kleur inzetstuk
rood
Kabel-Ø van / tot mm
9,0 - 13,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892358104
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

TPE afdichtingselement
Temperatuurbereik -40°C tot +130°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: thermoplastische elastomeren (TPE)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • De UNI-DICHT afdichtingsinzetstukken M20x1,5 (onderdeelnummer 903961 tot 903965) kunnen alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (onderdeelnummer 90831).
      • De UNI-DICHT afdichtingsinzetstukken M20x1,5 (onderdeelnummer 903966 tot 903970) kunnen alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (onderdeelnummer 904213).
      • Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk PG21 (onderdeelnummer 903981) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS PG21 (onderdeelnummer 904226).
      • Het UNI-DICHT afdichtingsinzetstuk M32x1,5 (onderdeelnummer 903981) kan alleen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (onderdeelnummer 904216).
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • W - Breedte
      • a - Diameter van tapgat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor gebruik met UNI-DICHT-kabelwartelbehuizingen gemaakt van polyamide of messing.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible