TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grijs, links
Artikelnr. 903992
Itemdetails TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grijs, links
- Artikelnr.
- 903992
- Artikel omschrijving
- TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grijs, links
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M20 x 1,5 / PG 13,5
- Kleur inzetstuk
- grijs, links
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892359552
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technical Data TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grijs, links
TPV afdichtingsinzet | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Details TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1,5 grijs, links
Kabelopbouw
-
- Materiaal: thermoplastische vulkanisaten (TPV)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
Notities
-
- De UNI-DICHT afdichtingsinzetten ASI (onderdeelnummers 905910 en 905911) kunnen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (onderdeelnummer 90831). De UNI-DICHT afdichtingsinzetten ASI (onderdeelnummers 903992 en 903993) kunnen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (onderdeelnummer 904213) en UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (onderdeelnummers 96045 en 904223).
-
- Legenda:
- Afmetingen
- W - Breedte
- a - Diameter van tapgat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor gebruik met UNI-DICHT kabelwartelbehuizingen gemaakt van polyamide of messing. Het profiel is geschikt voor ASI-busleidingen.