UNI-DICHT-PC PG 36 grijs (invoegen: antraciet)

UNI-DICHT-PC PG 36 grijs (invoegen: antraciet) Artikelnr. 11019656
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11019656
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-PC PG 36 grijs (invoegen: antraciet)
Type draad
PG
Maat
PG 36
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kleur inzetstuk
antraciet
Kabel-Ø van / tot mm
27,0 - 32,0
Schroefdraadlengte mm
14,0
Sleutelmaat mm
53
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892432347
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PC wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68 - 10 bar

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polycarbonat (PC)
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
      • met kleurgecodeerde TPE-inzetstukken

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door rubberen afdichting
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak
      • grote klembereiken

Notities

      • Zwarte wartels zijn op aanvraag verkrijgbaar. UL- en CSA-goedkeuring voor gebruik met TPE-V-inzetstukken. TPE-V-inzetstukken op aanvraag
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible