UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: geel)
Artikelnr. 11019611
Itemdetails UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: geel)
- Artikelnr.
- 11019611
- Artikel omschrijving
- UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: geel)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M25 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kleur inzetstuk
- geel
- Kabel-Ø van / tot mm
- 4,0 - 6,5
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Sleutelmaat mm
- 30
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892431906
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: geel)
PC wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: geel)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polycarbonat (PC)
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- met kleurgecodeerde TPE-inzetstukken
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door rubberen afdichting
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- Afdichting met groot oppervlak
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Zwarte wartels zijn op aanvraag verkrijgbaar. UL- en CSA-goedkeuring voor gebruik met TPE-V-inzetstukken. TPE-V-inzetstukken op aanvraag
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Downloads UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: geel)
Accessoires
Producten die bij dit product passen