TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (5 x 10,0 mm)

TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (5 x 10,0 mm) Artikelnr. 904050
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
904050
Artikel omschrijving
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (5 x 10,0 mm)
Type draad
metrisch / PG
Maat
M40 x 1,5 / PG 29
Kleur inzetstuk
wit
Aantal gaten x kabel Ø mm
5 x 10,0
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892360121
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

TPE meervoudig afdichtingselement
Temperatuurbereik -40°C tot +130°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: thermoplastische elastomeren (TPE)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • De UNI-DICHT afdichtingsinzetten M20x1,5 (art.nr. 904004 tot 904010) kunnen alleen worden gebruikt met UNI-DICHT kabelwartelbehuizingen van polyamide M20x1,5 (art.nr. 90831).
      • De UNI-DICHT afdichtingsinzetten M20x1,5 (art.nr. 904011 tot 904017) kunnen worden gebruikt met UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (art.nr. 904213), UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (art.nr. 96045) en UNI-DICHT-VK-MS PG13,5 (art.nr. 904223).
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • W - Breedte
      • a - Diameter van tapgat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor gebruik met UNI-DICHT kabelwartelbehuizingen gemaakt van polyamide of messing.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible