UNI-DICHT-MFD-PC PG 29 grijs (CD 6x6,0 mm) Artikelnr. 11019743
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11019743
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-MFD-PC PG 29 grijs (CD 6x6,0 mm)
Type draad
PG
Maat
PG 29
Kleur
grijs (RAL 7035)
Aantal gaten x kabel Ø mm
6 x 6,0
Schroefdraadlengte mm
11,0
Sleutelmaat mm
43
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892433047
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PC wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polycarbonat (PC)
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
      • met meerdere TPE afdichtingsinzetten

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • optimale trekontlasting door rubberen afdichting
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak

Notities

      • Beschermingsklasse IP 68, indien de boringdiameter in het afdichtingsinsteekgebied gelijk is aan de kabeldiameter.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible