UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grijs (invoegen: grijs, links)

UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grijs (invoegen: grijs, links) Artikelnr. 11019764
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11019764
Artikel omschrijving
UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grijs (invoegen: grijs, links)
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kleur inzetstuk
grijs, links
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892433290
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

PC wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polycarbonat (PC)
      • Afdichting: thermoplastische vulkanisaten (TPV)

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting door rubberen afdichting
      • eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
      • Afdichting met groot oppervlak

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • voor ASI-buskabels

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible