Stalen tong-kabelbinder TYH 253M

Stalen tong-kabelbinder TYH 253M Artikelnr. 98521
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
98521
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TYH 253M
Type
TYH 253M
Kleur
transparant
Lengte mm
290,0
Capaciteit N
220
Bundel-Ø mm
78
Breedte mm
4,8
Stuk per verpakkingseenheid
1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892400827
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6, hitte-gestabiliseerd
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible