Stalen tong-kabelbinder TYH 242M Artikelnr. 98520
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
98520
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TYH 242M
Type
TYH 242M
Kleur
transparant
Lengte mm
208,0
Capaciteit N
130
Bundel-Ø mm
50
Breedte mm
3,6
Stuk per verpakkingseenheid
1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892400810
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6, hitte-gestabiliseerd
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible