Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 532M Artikelnr. 91107
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91107
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-WL TY 532M
Type
TY 532M
Kleur
transparant
Lengte mm
212,0
Veld B x H mm
20,60 x 9,30
Capaciteit N
80
Bundel-Ø mm
51
Breedte mm
2,4
Stuk per verpakkingseenheid
1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892400957
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • met stalen nokkenslot van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • TY-RAP® (speciale types)

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • De kabelbinder maakt het mogelijk uitstekende bindende eigenschappen te bieden, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible