Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TY 26M
Artikelnr. 91067
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TY 26M
- Artikelnr.
- 91067
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TY 26M
- Type
- TY 26M
- Kleur
- transparant
- Lengte mm
- 284,0
- Capaciteit N
- 130
- Bundel-Ø mm
- 76
- Breedte mm
- 3,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892400230
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TY 26M
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +85°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TY 26M
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Bruin, rood, oranje, geel, groen, paars of grijs beschikbaar op aanvraag.
Toepassing
-
- Kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Downloads Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TY 26M
Accessoires
Producten die bij dit product passen