Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TYB 23M

Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TYB 23M Artikelnr. 91051
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91051
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-T TYB 23M
Type
TYB 23M
Kleur
transparant
Lengte mm
92,0
Capaciteit N
80
Bundel-Ø mm
16
Breedte mm
2,4
Stuk per verpakkingseenheid
1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892400131
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • Bruin, rood, oranje, geel, groen, paars of grijs beschikbaar op aanvraag.

Toepassing

      • Kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible