Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 635M Artikelnr. 91095
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91095
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 635M
Type
TY 635M
Kleur
transparant
Lengte mm
198,0
Capaciteit N
220
Bundel-Ø mm
45
Gatdiameter in millimeters-Ø mm
4
Breedte mm
4,7
Stuk per verpakkingseenheid
1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892400902
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +85°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • met stalen nokkenslot van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible