Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY272MX-RW Artikelnr. 11007550
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
11007550
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY272MX-RW
Type
TY272MX-RW
Kleur
zwart
Lengte mm
222,0
$Buendel_Ø_min_max_mm
6 - 51
Capaciteit N
540
Breedte mm
6,9
Stuk per verpakkingseenheid
500
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892542466
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Toepassing

      • Gladde, naadloze kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal en afgeronde randen. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz. Het is bestand tegen trillingen en externe invloeden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible