Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY232MK-RW
Artikelnr. 11007540
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY232MK-RW
- Artikelnr.
- 11007540
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY232MK-RW
- Type
- TY232MK-RW
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 203,0
- $Buendel_Ø_min_max_mm
- 1,5 - 51
- Capaciteit N
- 80
- Breedte mm
- 2,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892542367
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY232MK-RW
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY232MK-RW
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Toepassing
-
- Gladde, naadloze kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal en afgeronde randen. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz. Het is bestand tegen trillingen en externe invloeden.