Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW-FR TY24MFR-RW Artikelnr. 11007571
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
11007571
Artikel omschrijving
Stalen tong-kabelbinder TY-RAP®-RW-FR TY24MFR-RW
Type
TY24MFR-RW
Kleur
wit
Lengte mm
140,0
$Buendel_Ø_min_max_mm
2 - 35
Capaciteit N
180
Breedte mm
3,6
Stuk per verpakkingseenheid
1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401053
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Stalen tong-kabelbinder
Temperatuurbereik -20°C tot +65°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij

Toepassing

      • Gladde, naadloze kabelbinder met stalen sluiting gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal en afgeronde randen. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz. Het is bestand tegen trillingen en externe invloeden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible