Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-253MX
Artikelnr. 93695
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-253MX
- Artikelnr.
- 93695
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-253MX
- Type
- TY 5-253MX
- Lengte mm
- 295,0
- Capaciteit N
- 220
- Bundel-Ø mm
- 78
- Breedte mm
- 4,8
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892400612
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-253MX
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-253MX
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
Notities
-
- Andere kleuren en materialen beschikbaar op aanvraag.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- UV-bestendige kabelbinder met stalen vergrendeling gemaakt van corrosiebestendig, niet-magnetisch staal. Deze technologie maakt het mogelijk dat de kabelbinder uitstekende bindende eigenschappen biedt, zelfs onder de meest rigoureuze omstandigheden zoals hitte, kou, vochtigheid, enz., en maakt het ongevoelig voor trillingen en externe invloeden.
Downloads Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-253MX
Accessoires
Producten die bij dit product passen