TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 10 x 0,34 mm² Artikelnr. 20062
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • kleurcode DIN 47100, zonder kleurherhaling
  • met afvoerdraad
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
20062
Artikel omschrijving
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 10 x 0,34 mm²
AWG (ongeveer)
22
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,8
Cu factor per km
65,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
103,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892088780
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel in overeenstemming met DIN VDE 0812
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Testspanning kern/schild 0,14 - 0,25 mm²: 800 V
0,34 - 1,5 mm²: 1200 V
Onderbrekingsspanning 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ongeveer 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ongeveer 150 pF/m
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming bij 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ongeveer 200 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ongeveer 270 pF/m
Karakteristieke impedantie 78 Ohm,
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,65 mH/km
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, 0,5 - 1,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Draadstructuur:
      • 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie in overeenstemming met DIN 47100, kleurgecodeerd zonder kleurherhaling vanaf de 45ste kern
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • Afvoerdraad, vertind koper
      • Afscherming:
      • 1 kern(en): spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
      • 2 - 61 kern(en): gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie,
      • voor details, zie "Technische informatie".
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Geschikt voor flexibele toepassingen met vrije beweging, zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet geschikt voor buitengebruik. Wordt gebruikt als besturings- en signaalkabels in het milliampère bereik voor computersystemen, besturingsapparaten, weegschalen, enz. Door de extreem kleine buitendiameter is het vooral geschikt voor subminiatuur connectoren, elektronische apparaten, enz. Deze kabels met koperen afscherming zijn ideaal voor storingvrije gegevens- en signaaloverdracht voor meet- en regeltechniek. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen afscherming aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible