Verplaatsbare trommel decoiler TROMCAR 1250 Artikelnr. 904768
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904768
Artikel omschrijving
Verplaatsbare trommel decoiler TROMCAR 1250
Gewicht kg/km (ongeveer)
52,0
Type
TROMCAR 1250
Kleur
grijs (RAL 7005)
Haspel-Ø min - max mm
500 - 1250
Belastbaarheid kg
700
Haspelbreedte mm
1000
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430664
Douanetariefnummer
84798997

Technische gegevens

Verplaatsbare trommel decoiler

Details

Kabelopbouw

      • met as

Toepassing

      • Toepassing: voorraad, bouwplaats, installatieafdeling, enz.
      • Verplaatsen van kabelhaspels met robuust hefgereedschap. De haspels worden opgetild en geladen met behulp van een hendel.
      • Hefklem als handgreep.
      • Extra grote wielen.
      • TROMCAR 1000 met 2 wielen en 2 voetsteunen.
      • TROMCAR 1250 met 2 wielen en 1 zwenkwiel.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible