Haspelafwikkelaar met instelring TROMBOI 2003

Haspelafwikkelaar met instelring TROMBOI 2003 Artikelnr. 904766
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
904766
Artikel omschrijving
Haspelafwikkelaar met instelring TROMBOI 2003
Gewicht kg/km (ongeveer)
132,0
Type
TROMBOI 2003
Kleur
grijs (RAL 7005)
Haspel-Ø min - max mm
900 - 2000
Belastbaarheid kg
4000
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892430640
Douanetariefnummer
84798997

Technische gegevens

Haspelafwikkelaar met instelring

Details

Kabelopbouw

      • met as

Notities

      • Extra assen op aanvraag.

Toepassing

      • Bijzonder geschikt voor zware trommels <br/> Geschikt voor kabeltrommels met beschadigde flens <br/> Slechts lage trekkrachten vereist <br/> Eenvoudig heffen van de trommel via handmatige hydraulica <br/> Verlagen van de trommel via de ontluchtingsschroef <br/> Robuuste gelaste stalen constructie <br/> Voor het hanteren van trommels op bouwplaatsen, bij het installeren van kabels, in het magazijn of bij verzending. <br/> Solide gelaste constructie <br/> De stevige ashouders moeten worden ingevoegd en vergrendeld op een hoogte die geschikt is voor de afmeting van de werkende trommel. <br/> De trommelas moet door de trommel worden geschoven. <br/> Nadat de trommel in de ashouder is gerold, moet deze worden opgetild met behulp van de handmatige hydraulische pomp.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible