TRAYCONTROL® 500 grijs 12 G 12 AWG Artikelnr. 63181
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
63181
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 500 grijs 12 G 12 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
18,3
Cu-gewicht kg/km
381,3
Gewicht kg/km (ongeveer)
625,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892018701
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible