TRAYCONTROL® 500 grijs 2 x 16 AWG Artikelnr. 63107
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in feet
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
63107
Artikel omschrijving
TRAYCONTROL® 500 grijs 2 x 16 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,8
Cu-gewicht kg/km
25,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
79,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892018268
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible