TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG
Artikelnr. 59853
Itemdetails TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG
- Artikelnr.
- 59853
- Artikel omschrijving
- TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG
- Mantel kleur
- oranje
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 27,4
- Cu-gewicht kg/km
- 615,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1275,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892147340
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: oranje