TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG Artikelnr. 59851
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
59851
Artikel omschrijving
TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG
Mantel kleur
oranje
Buiten-Ø mm (ongeveer)
18,2
Cu factor per km
301,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
703,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892147326
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Motor- en servokabel

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: orange

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible