TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG
Artikelnr. 59846
Itemdetails TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG
- Artikelnr.
- 59846
- Artikel omschrijving
- TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG
- Mantel kleur
- oranje
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13
- Cu-gewicht kg/km
- 88,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 259,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892147272
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details TOPSERV® 650 VFD oranje 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: oranje