TOPSERV® 650 VFD zwart 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG Artikelnr. 59840
  • UL-certificering
  • CSA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
59840
Artikel omschrijving
TOPSERV® 650 VFD zwart 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
Mantel kleur
zwart
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,3
Cu factor per km
197,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
435,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892147210
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Motor- en servokabel

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible