TOPFLEX®-PVC grijs (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm² Artikelnr. 22800
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
22800
Artikel omschrijving
TOPFLEX®-PVC grijs (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,5
Cu factor per km
78,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
112,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892151668
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible