TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Artikelnr. 78626
Itemdetails TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 150 + 3 G 25 mm²
- Artikelnr.
- 78626
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 150 + 3 G 25 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 58
- Cu-gewicht kg/km
- 5412,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 7200,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892152207
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 150 + 3 G 25 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |