TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm²
Artikelnr. 78615
Itemdetails TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 78615
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,1
- Cu-gewicht kg/km
- 144,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 240,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892152139
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |